Winkelverbinder Geländer


Gewählte Variante
Pfosten-Winkelverbinder (0.0.620.24)
Pfosten-Winkelverbinder
0.0.620.24
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gelenkelement D40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Gelenkelement D30-R20, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Gelenkhälften Distanzstück, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x10, St, verzinkt
Senkschraube DIN 7991-M6x18, St, verzinkt
Sonder-Senkschraube DIN 7991-M8x20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.620.24
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 110 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Pfosten-Winkelverbinder enthält alle benötigten Befestigungselemente, um den Handlauf (Profil 8 D40 3NO; 0.0.493.46) am Geländerpfosten (Profil 8 D40 2NO180; 0.0.493.43) in einem beliebigen Winkel zu montieren.Der Verbinder wird an der Stirnseite des Pfostens verschraubt und in der Nut des Handlaufs verankert. Das Gelenk erlaubt, den Handlauf der Treppensteigung anzupassen.Zur Befestigung des Handlaufs im rechten Winkel (z. B. an einem Podest) wird der Pfostenverbinder (ohne Gelenkfunktion) empfohlen.

Varianten

Sortieren nach

Průměr konektoru:  40 mm
Průměr konektoru:  30 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900