Knotenblechsatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Knotenblech, St, verzinkt
3 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
3 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.707.98 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 25 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 139 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch ihre Stützweite kann die Knotenblech-Lasche Momentbelastungen an den Verbindungspunkten von Transportwagen, Regalen oder Maschinengestellen zusätzlich kompensieren.
Knotenbleche werden zur Sicherung bestehender Verbindungen ohne zusätzliche Bearbeitung von außen aufgesetzt und in der Nut 8 verschraubt. Durch abgesenkte Bohrungen entsteht eine geschlossene Oberfläche ohne Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe.
Hinweis: item Knotenblechsätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.
Varianten
Sortieren nach
| Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Connection type: Crossing | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 200 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098