Knotenblechsatz 8


Gewählte Variante
Knotenblechsatz 8 40 200x120-180° D (0.0.708.04)
Knotenblechsatz 8 40 200x120-180° D
0.0.708.04
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Knotenblech, St, verzinkt
6 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
3 Nutensteine V 8 St 2xM8-73, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.708.04
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 447 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mehr Halt mit weniger Material! item Knotenbleche verstärken Strukturen und erhöhen die Steifigkeit von Rahmenkonstruktionen. Sie unterstützen damit den Leichtbau und das Retrofit bestehender Anlagen.
Ob Eckverbindung, kreuzende Profile oder T-Verbindung mit durchlaufendem Profil – für alle typischen Einbaulagen stehen vorgeformte Knotenblechsätze 8 zur Verfügung. Sie werden ohne zusätzliche Bearbeitung von außen aufgesetzt und in der Nut 8 verschraubt. Die mitgelieferten Doppelnutensteine beschleunigen die Arbeit zusätzlich.
item Knotenbleche verstärken Verbindungen zwischen Aluminiumprofilen um 50 Prozent und benötigen 40 Prozent weniger Material als massive Metallplatten. Durch optimierte Materialumformung erreichen die Stahlplatten eine besonders hohe Steifigkeit. Die robusten Stahlplatten lassen sich auch als Schlagschutz für exponierte Außenkanten nutzen.
Beim Pressen der räumlichen Struktur werden auch abgesenkte Bohrungen erzeugt. Durch diese entsteht eine geschlossene Oberfläche ohne Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe. Optisch wirken die Knotenbleche nicht als Fremdkörper, sondern unterstreichen die Ästhetik der Konstruktion.
Hinweis: item Knotenblechsätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.

Varianten

Sortieren nach

Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  Right angledShape:  L shape L shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  T shape T shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  CrossingShape:  Square SquareCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  200 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098