Schlittenplatten
Technische Daten
Lieferumfang
Kreuzschlittenplatte KLE 8 80x80, Al
2 Abdeckkappen X 8 80x16, PA-GF, grau
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x30, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.692.61 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 931,2 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Bei Anwendungen wie Pick-and-Place-Lösungen stellt die Verbindung zwischen den beiden Lineareinheiten einen kritischen Punkt dar. Der Anschluss erfordert eine komplexe Verbindungstechnik oder gefräste Sonderteile. Mit der Kreuzschlittenplatte KLE genügt ein einziges Bauteil für den sicheren Anschluss. Das reduziert die Teilevielfalt und Mehrachs-Systeme können schneller in Betrieb genommen werden.
Die Kreuzschlittenplatte wird mit dem Führungsschlitten der Lineareinheit KLE verschraubt. Die zweite Lineareinheit wird rechtwinklig zur Laufrichtung der Basis-Lineareinheit befestigt. Die große Auflagefläche stellt die verwindungssteife Verbindung sicher.
Als zweite Lineareinheit können Modelle im passenden Rastermaß verwendet werden (siehe Tabelle). Die Platte ist werkseitig mit allen notwendigen Bohrungen versehen und kann im item MotionDesigner® als Zubehör zur Lineareinheit KLE ausgewählt werden. Die Online-Software unterstützt Sie bei der Auslegung und der Auswahl der Lineareinheiten für eine optimierte Gesamtlösung.
Die Kreuzschlittenplatte ist für die Lineareinheiten KLE 6 und KLE 8 im Rastermaß 60 mm und 80 mm erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050702
eCl@ss 11.0
 23050702
eCl@ss 5.1
 23050702
eCl@ss 4.1
 23050702
eCl@ss 5.0
 23050702
eCl@ss 6.0.1
 23050702
eCl@ss 4.0
 23050702
UNSPSC 9.0
 31162307
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 7.1
 23050702
Zolltarifnummer
 76169990