Beschriftungsprofil 8


Gewählte Variante
Beschriftungsprofil 8 40 E, grau/transparent (0.0.660.01)
Beschriftungsprofil 8 40 E, grau/transparent
0.0.660.01
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.660.01
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 106 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPVC
Farbegrau/transparent

Beschreibung

Das Beschriftungsprofil 8 40 E wird mit einem Handgriff in die Systemnut 8 eingerastet. Ohne Werkzeug, ohne viele Einzelteile. Die Karten liegen geschützt hinter transparentem PVC und werden von oben eingeschoben. Das ist die schnelle Art, Regalplätze, SystemMobile oder Rollenbahnen zu kennzeichnen.
Das Beschriftungsprofil gibt es in fertigen Abschnitten oder als 2000-mm-Stück zum Selbstablängen – zum Beispiel mit der item Allzweckschere (0.0.265.63). Jeder Lagerplatz erhält so seine eindeutige Kennzeichnung für eine reibungslose Organisation.

Varianten

Sortieren nach

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)
Seria:  System stanowisk pracyJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  160 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Zolltarifnummer
39162000