Lagereinheit
Technische Daten
Lieferumfang
Bolzen 8 D14 z
Laufrolle D14
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.294.14 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 400 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al, eloxiert, natur |
| Moment, Bolzen | MBolzen = 20 Nm |
| Tragzahl, dynamisch | C = 7 800 N |
| Tragzahl, statisch | C0 = 4 400 N |
Beschreibung
Die Lagereinheiten e (exzentrisch) und z (zentrisch) unterscheiden sich in der Geometrie der Bolzen.
Die exzentrischen Bolzen können nachträglich eingestellt werden, so dass eine spielfreie Führungseinheit realisiert werden kann. Lagereinheiten sollten daher stets paarweise in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden.
Die Lagereinheiten sind grundsätzlich mit Abstreif- und Schmiersystem zu versehen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
a = Zylinderstift ISO 8735-D-6m6x32
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: concéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: excéntrico | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: concéntrico |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000