Laufrollenprofil
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.350.01 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 44,19 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 26,61 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 508,41 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 331,49 cm4 |
| Gewicht | m = 11,93 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 79,98 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 82,87 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100
Laufrollenprofil
* Pflichtangabe