Lenkrolle 120x40
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
1 Bereifung TPE, spurfrei, 80 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.633.47 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 725 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 100 kg/Rolle |
Beschreibung
Die Rollen sind als Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller verfügbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D125 (0.0.418.06) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Varianten
Sortieren nach
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000