Lineareinheit LRE ZU
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.89 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,61 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 16,09 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2,06 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Betriebslast | Fx max = 150 N |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 400 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 320 N |
| Gewicht | m = 1,296 kg |
| Gewicht | m = 1,97 g/mm |
| Gewicht | m = 1,97 kg/m |
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,023 kg/m |
| Wirkungsgrad | η = 1 |
| max. Geschwindigkeit | bis 5 m/s |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 1,296 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 1,97 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 5 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,15 mm |
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 577,6 kg mm2 |
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 496,5 kg mm2/kg |
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 11,4 kg mm2/m |
| max. Hub | Hmax = 2 828 mm |
| max. Antriebsmoment | . = 3,3 Nm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 4 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 6 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 8 Nm |
| Reibmoment | . = 0,2 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 46 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 400 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 1 200 mm |
| Vorschubkonstante | h = 140 mm/U |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 5,36 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2,06 cm3 |
Beschreibung
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2828 | Profilhöhe: 60 mm | Profilbreite: 20 mm | Führungsart: Welle D6 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Zolltarifnummer
84879090