Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.714.12 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 55 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Über das Zustellrad mit drehbarem Zylinderknopf kann ein Drehmoment von bis zu 3,7 Nm übertragen werden.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21020701
eCl@ss 4.0
 21020701
eCl@ss 4.1
 21020701
eCl@ss 5.0
 21020701
eCl@ss 5.1
 21020701
UNSPSC 9.0
 27112102
eCl@ss 6.0.1
 21020701
UNSPSC 7.0
 27112102
eCl@ss 7.1
 21020701
eCl@ss 11.0
 23309090
Zolltarifnummer
 39269097