Lineareinheit GSF 8 40 R10
0.0.655.98
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.655.98 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2,71 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9,75 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9,48 cm4 | 
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 | 
| maximale Betriebslast | Fx max = 150 N | 
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 25 N | 
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 50 N | 
| Gewicht | m = 1,165 kg | 
| Gewicht | m = 1,846 g/mm | 
| Gewicht | m = 1,846 kg/m | 
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,023 kg/m | 
| Wirkungsgrad | η = 1 | 
| max. Geschwindigkeit | bis 1 m/s | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 1,165 kg | 
| Masse pro mm Hub | m2 = 1,846 g/mm | 
| maximale Beschleunigung | amax = 3 m/s2 | 
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 1 m/s | 
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,5 mm | 
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 67 kg mm2 | 
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 335 kg mm2/kg | 
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 13,1 kg mm2/m | 
| max. Hub | Hmax = 3 860 mm | 
| max. Antriebsmoment | . = 3 Nm | 
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 0,4 Nm | 
| maximales Moment um y-Achse | My max = 2 Nm | 
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 1,25 Nm | 
| Reibmoment | . = 0,1 Nm | 
| Sicherheitsabstand | smin = 27,5 mm | 
| Stützweite bei Fy max. | . = 2 400 mm | 
| Stützweite bei Fz max. | . = 2 100 mm | 
| Vorschubkonstante | h = 115 mm/U | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4,83 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,74 cm3 | 
Beschreibung
Auch Zahnriemenantrieb und Umlenkrolle sind besonders kompakt konstruiert. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert. Ihre wälzgelagerten Riemenscheiben sorgen dauerhaft für Laufruhe. Der Rücklauf des Zahnriemens erfolgt in der Profilnut.
Die kompakten Abmessungen und das wartungsfreie Design machen die Lineareinheit GSF 8 40 R10 zu einer besonders effizienten Lösung. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen. Die praktische Hohlwelle erlaubt es, eine Spreiznabenkupplung je nach Einbausituation rechts oder links zu montieren.
Hinweis: Die Lineareinheit GSF 8 40 R10 wird als Komplettsystem einbaufertig in der gewünschten Hublänge geliefert. Zum Bau individueller Einheiten sind die Komponenten auch separat bestellbar.
Laufstrecke bei max. Belastung: 1000 km
Max. Geschwindigkeit: 1 m/s
Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt). Dieser kann durch zu starke Vorspannung des Zahnriemens verstärkt werden. Die Lineareinheit GSF wird für Anwendungen mit vertikaler Belastung empfohlen.
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23301702
eCl@ss 4.0
 36400806
eCl@ss 7.1
 23301702
eCl@ss 4.1
 36400701
eCl@ss 5.0
 23329090
eCl@ss 5.1
 23329090
eCl@ss 6.0.1
 23301702
eCl@ss 11.0
 23301702
UNSPSC 7.0
 26111506
UNSPSC 9.0
 26111506
Zolltarifnummer
 84879090