Winkelleiste
Technische Daten
Lieferumfang
inkl. Gewindestiften DIN 913-M6x14, St, verzinkt
Technischer Hinweis
komplett bearbeitet mit 20 Gewinden M6
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.625.30 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1 000 g |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Besonders hoch belastbar durch ideale, längskontinuierliche Krafteinleitung.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
qmax = 1.200 N/m
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2048 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": ✓ | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 27 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 16 mm / 21 mm | Technique 19": X | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 16 mm / 21 mm | Technique 19": X | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 10 mm / 36 mm | Technique 19": X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990