Magnetanschlag
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse, PA-GB, grau
1 Anschlagblech, St, verzinkt
3 Nutensteine 6 St M4, verzinkt
1 Senkschraube DIN 7991-M4x12, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M4x10, St, verzinkt
1 Scheibe, St, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 6 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 47 g |
| Haltekraft | 40 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Das Gehäuse mit dem Magneten wird in der Nut 6 der Zarge befestigt. Das Anschlagblech aus Stahl wird in der Nut 6 des Türflügels montiert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Barva: Šedá | Modulární rozměr: 40 × 40 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Barva: Černá | Modulární rozměr: 40 × 40 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Barva: Šedá | Modulární rozměr: 32 × 18 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Modulární rozměr: 30 × 30 mm | Typ drážky: 6 mm | |
| Řada: 6 | Druhá linka: 8 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Modulární rozměr: 30 × 30 mm | Typ drážky: 8 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051990


Šedá
Černá
RAL 7042 (dopravní šedá)