item
Medienleiste-Einheit FI

Medienleiste-Einheit FI

0.0.633.95

Auf Anfrage

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 System-Steckanschluss
1 Bemessungsdifferenzstrom: 30 mA
1 Überlastschutz: 25 A
4 Blechschrauben DIN 7981C 2,9x25

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.633.95
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 435 g
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85366990