Motorbefestigungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Spreiznabenkupplung D16/d13, Al/St/TPU
1 Drehmomentstütze 8 40, St, verzinkt
1 Kupplungsgehäuse D80/d50 BON, Al
3 Zylinderschrauben DIN 7984-M6x50, St, verzinkt
1 Antriebsschaft D14, St, schwarz
2 Sechskantschrauben ISO 4017-M6x25, St, verzinkt
1 Passfeder DIN 6885-A-5x5x25, St 
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.705.73 | 
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 954 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Das Getriebe wird am Kupplungsgehäuse verschraubt und lässt sich in 90°-Schritten positionieren. Der Antriebsschaft wird ohne zusätzliche Bearbeitung in die Hohlwelle des Getriebes eingeführt. Die Spreiznabenkupplung gleicht einen Achsversatz der Antriebsrolle aus.
Varianten
Sortieren nach
| Diamètre d’arbre: ø 16 mm | |
| Diamètre d’arbre: D14 | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23170208
eCl@ss 6.0.1
 23309205
eCl@ss 11.0
 23170208
eCl@ss 7.1
 23170208
eCl@ss 5.0
 23170210
eCl@ss 5.1
 23170210
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
UNSPSC 9.0
 31163001
UNSPSC 7.0
 31163001
Zolltarifnummer
 84313900