Motorbefestigungssatz I


objectDetails.currentVariantLabel
Motorbefestigungssatz 8 40 D14 I, rechts (0.0.731.07)
Motorbefestigungssatz 8 40 D14 I, rechts
0.0.731.07
objectDetails.showAllVariants

technicalData.sectionHeadline

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

technicalData.scopeOfDeliveryHeadline

1 Gehäuseplatte 8 40 I, St, verzinkt
1 Gehäusedeckel 8 40 I, rechts, PA, schwarz
1 Kettenradsatz z10 d12, St
1 Kette 3/8" 1x44, St
1 Zentrierring D37/D33, Al
1 Motoradapter D80x27 I, Al
1 Adapterwellensatz D14 I, St
1 Sicherungsring DIN 472-38x1,5, St
1 Sicherungsring DIN 471-14x1, St
2 Sicherungsringe DIN 471-12x1, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, rostfrei
7 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, rostfrei
8 Scheiben ISO 7092-6-200 HV, St, verzinkt

technicalData.propertiesHeadline

technicalData.articleNumber0.0.731.07
BaureiheBaureihe 8
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,42 kg
Liefereinheit1 Satz

description.sectionHeadline

Der Motorbefestigungssatz 8 40 D14 I, rechts verbindet ein item Winkelgetriebe D14/D11 samt Motor AC D11-180W mit einem Förderband mit Indirektantrieb. Der Befestigungssatz wird in Laufrichtung rechts mit dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.72) am Förderband montiert.
Beim item Indirektantrieb befindet sich der Motor unterhalb der Förderstrecke. Das ermöglicht den Aufbau schmaler Förderstrecken ohne Störkonturen innerhalb der Transportebene oder seitlich der Förderer.
Der Motorbefestigungssatz des item Indirektantriebs überträgt das Drehmoment des Motors über eine Kette und zwei Kettenräder auf die Antriebsrolle.
Die Kette sowie die Kettenräder müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden. Bei Bedarf werden sie durch die Kette 3/8" 1x44 (0.0.730.94) und den Kettenradsatz z10 d12 (0.0.730.99) ersetzt.

description.assemblyHeadline

Die Kette ist ab Werk geschmiert und mit einem Verschleiß- und Korrosionsschutz versehen. Um die Langlebigkeit der Kette zu gewährleisten, wird die regelmäßige Schmierung mit gängigen Kettenschmierstoffen empfohlen.
Eine Nachschmierung wird nach 100 Betriebsstunden empfohlen, anschließend in Intervallen von jeweils 500 Stunden. Altes Schmiermittel sollte zuvor mit einem sauberen Tuch entfernt werden.

variants.sectionHeadline

variants.mobile.label

Wellendurchmesser:  ø 14 mmAnbindungsseite Motor:  links
Wellendurchmesser:  ø 14 mmAnbindungsseite Motor:  rechts
Wellendurchmesser:  ø 16 mmAnbindungsseite Motor:  links
Wellendurchmesser:  ø 16 mmAnbindungsseite Motor:  rechts

downloads.sectionHeadline

title

classifications.sectionHeadline

classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
classifications.customTariffsNumber
84313900