Motorbefestigungssatz M
Technische Daten
Lieferumfang
1 Motoradapter D14 D65 M, Al
1 Abdeckung Antriebsrolle 8 40 M, Al
1 Kupplungsgehäuse D80/d50, Al
1 Spreiznabenkupplung D16/d13, Al/St/TPU
1 Antriebsschaft D14, St, schwarz
1 Passfeder DIN 6885-A-5x5x25, St
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M6x50, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x16, St, verzinkt
4 Sechskantschrauben ISO 4017-M6x20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.79 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 972 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Motorbefestigungssatz M überträgt die Leistung des Motors auf die Antriebsrolle. Der Antriebsschaft wird ohne zusätzliche Bearbeitung in die Hohlwelle des Motors eingesteckt. Eine Spreiznabenkupplung mit Elastomerkranz gleicht Fluchtungsfehler der Antriebsrolle aus.
Der gegenüberliegende Wellenausgang der Antriebsrolle wird mit der Abdeckkappe abgedeckt.
Varianten
Sortieren nach
| Diámetro de calibrado: D14 | |
| Diámetro de calibrado: ø 16 mm |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090