Gummieinsätze
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte 80 Sh A, öl- und wasserbeständig
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.439.33 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 18 g |
| Härte | 80 Sh A |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | NBR |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Sie sind nachträglich an den Stellfüßen D30 und D40 (nicht an den rostfreien Ausführungen) und D60 und D80 montierbar.
Varianten
Sortieren nach
| Diamètre: ø 30 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 40 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 60 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Cylindrique | Longueur de l'arête X: - | Longueur de l'arête Y: - | Hauteur/profondeur Z: 10 | |
| Diamètre: - | Forme: Angulaire | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | Hauteur/profondeur Z: 3 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
40169997