Pfostenfuß
0.0.651.44
Dieses Produkt ist bald wieder für Sie verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
Pfostenbefestigung, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
2 Sondernutensteine 8 St 2xM8-130 M8, St, verzinkt
8 Kombi-Schrauben ISO10644-M8x16, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.651.44 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 813 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 25 Nm |
Beschreibung
Der Pfostenfuß verbindet Geländerpfosten mit Treppenwand oder dem Zargenprofil 8 120x40 leicht. Seine Ausführung erlaubt, Posten an Treppen mit allen Steigungswinkeln zu befestigen. Er überträgt das Moment, das durch den Pfosten ausgeübt wird, optimal in das Podest oder die Treppenwange. Damit entsteht keine spürbare Durchbiegung des Pfostens, was sich positiv auf die Stabilität des Geländers auswirkt.
Der Postenfuß dient zugleich als Befestigung für die Fußleiste aus dem Profil 8 120x16 E.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098
Pfostenfuß
0.0.651.44
Dieses Produkt ist bald wieder für Sie verfügbar.