Schlittenplatten


Gewählte Variante
Schlittenplatte 6 60 190x60 (0.0.708.76)
Schlittenplatte 6 60 190x60
0.0.708.76
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Profil X 6 60x12, Al, natur
2 Abdeckkappen X 6 60x12, PA-GF, grau
8 Zylinderschrauben DIN 912-M3x8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.708.76
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 247 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Schlittenplatte 6 60 190x60 und die Kreuzschlittenplatte 6 60 190x119 sind universelle Befestigungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und der Linearführung 6 60 PS. Sie können alternativ zu den jeweiligen Schlitten, die im Lieferumfang enthalten sind, eingesetzt werden.
Dank der Nuten auf der Schlittenplatte kann Zubehör wie Energieketten oder Sensoren mit Verbindungstechnik der Baureihe 6 befestigt werden. Die Schlittenplatte ist über den item MotionDesigner® als Zubehör zur Lineareinheit KGT 6 60 P20 oder direkt im item Online Shop erhältlich.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  8Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KGT / Carril guía 6 60Forma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  8Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  6Compatibilidad:  KGT / Carril guía 6 60Forma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  6Compatibilidad:  AdaptadoForma de corredera:  Corredera cruzada

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76169990