Bodenplatte 8
Technische Daten
Lieferumfang
Grundplatte, Al, eloxiert, natur
2 Abdeckkappen 8 160x28, PA, schwarz
3 Gewindestifte DIN 915-M10x30, St, verzinkt
3 Bodenbefestigungssätze 10x135
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.17 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1,6 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Bodenplatte verteilt die Last auf eine größere Fläche. Vorgesehene Gewindebohrungen ermöglichen eine Nivellierung über die beiliegenden Gewindestifte M10x30.
Die Bodenplatten werden mit item Bodenankern oder Bodenbefestigungssätzen am Untergrund verschraubt.
Varianten
Sortieren nach
| Länge: 160 | |
| Länge: 280 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73259990


