Potentialausgleich
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindestift DIN 916-M3x12, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.464.45 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 0,5 Nm |
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Zn |
Beschreibung
Bei dem Potentialausgleich handelt es sich nicht um eine elektrische Verbindung des Schutzleitersystems.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 5 | Materiál: Litý zinek | |
| Řada: 6 | Materiál: Litý zinek | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121408
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Zolltarifnummer
79070000