Potentialausgleich


Gewählte Variante
Potentialausgleich 8, verzinkt (0.0.265.77)
Potentialausgleich 8, verzinkt
0.0.265.77
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gewindestift DIN 915-M6x12, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.265.77
AnzugsmomentM = 6 Nm
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 4,7 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Der Potentialausgleich 8 wird in die Profilnut eingeschwenkt und unter einem Winkel von 45° mit dem Gewindestift gegen die zu kontaktierenden Profile verschraubt.

Montagehinweise

Der Potentialausgleich 8 wird in die Profilnut eingeschwenkt und unter einem Winkel von 45° mit dem Gewindestift gegen die zu kontaktierenden Profile verschraubt.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Material:  Die-cast zinc
Line:  6Material:  Die-cast zinc
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121408
Zolltarifnummer
73269098