Leistungsleitung
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.30 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 992 g |
| Mindestbiegeradius | . = 87 mm |
| Leitungslänge | 5 m |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | orange |
Beschreibung
Alle Kabel sind in den Standardlängen 5 und 10 Meter verfügbar. Geberleitungen sind EMV-abgeschirmt. Bei den Leistungsleitungen muss auf den richtigen Kabeltyp je nach Last geachtet werden. Die Stecker machen die einzelnen Kabeltypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Hinweis: Wenn Sie den item MotionDesigner® zur Konfiguration eines kompletten Systems verwenden, wählt die Software automatisch das passende Kabel aus.
Varianten
Sortieren nach
| Controller type: C 3-05 | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 3-05 | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 15 m |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
Zolltarifnummer
85444290
Leistungsleitung
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.