Pressbackensatz D3/D2

0.0.723.22


technicalData.sectionHeadline

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

technicalData.scopeOfDeliveryHeadline

2 Pressbacken D3/D2, St

technicalData.propertiesHeadline

technicalData.articleNumber0.0.723.22
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 48 g
Liefereinheit1 Satz

description.sectionHeadline

Der Pressbackensatz D3/D2 ist ein Einsatz für das elektromechanische Presswerkzeug Klauke EK 50 ML, um Pressklemmen D3 oder D2 an Seilen oder Bowdenzügen zu verpressen.
Das kompakte, akkubetriebene Werkzeug ermöglicht das sichere und komfortable Verklemmen von Seilenden selbst in räumlich beschränkten Umgebungen.
Hinweis: Bitte beachten Sie das Dokument zur Bestimmung der Presszange im Download-Bereich.
Achten Sie darauf, vor dem Verpressen mit der Pressklemme eine Seilschlaufe mit ausreichend Überstand des Seilendes zu bilden. Der Presseinsatz ist passend zu den item Pressklemmen D2-7 (0.0.682.19) und D3-11 (0.0.682.18).

description.assemblyHeadline

Um den Pressbackensatz D3/D2 zu verwenden, muss der vorhandene Pressbackensatz im Presswerkzeug EK 50 ML von Klauke entfernt werden. Wenn der item Einsatz korrekt eingelegt wurde, befindet sich die größere Öffnung (D3) innen.

downloads.sectionHeadline

title

classifications.sectionHeadline

classifications.introduction
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
classifications.customTariffsNumber
84879059