Profil 10 100x50
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.625.14 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 13,4 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 19,44 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 36,4 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 143,75 cm4 |
| Gewicht | m = 3,62 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 3500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 14,56 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 28,75 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 10 100x50
* Pflichtangabe