Profil 12 60x60
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.001.16 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 14,5 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 7,05 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 46,02 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 46,02 cm4 | 
| Gewicht | m = 3,91 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 15,36 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 15,36 cm3 | 
Beschreibung
Bereiche des Grundrahmens, die einer geringeren Beanspruchung unterliegen, können zur Materialersparnis aus Profilen 12 leicht gebaut werden.
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
Zolltarifnummer
 76042100
Profil 12 60x60
* Pflichtangabe