Profil 5 40x20
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.464.05 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 3,39 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,53 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1,46 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 5,32 cm4 |
| Gewicht | m = 0,92 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,44 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2,64 cm3 |
Beschreibung
Das kompakte Aluprofil in der item Ausführung standard besitzt drei offene Profilnuten 5. An einer langen und einer schmalen Seite sind die Nuten verschlossen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: schwarz | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: schwarz | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: kurz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: kurz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100


Aluminium natur


schwarz