Profil 5 60x20
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.448.11 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4,76 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,61 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 2,06 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 16,09 cm4 |
| Gewicht | m = 1,28 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2,06 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 5,36 cm3 |
Beschreibung
Das kompakte Aluprofil in der item Ausführung standard besitzt acht offene Profilnuten 5.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100