Profil 5 80x14
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.370.85 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6,64 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,87 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1,11 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 40,69 cm4 |
| Gewicht | m = 1,79 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,54 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 10,17 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 5 80x14
* Pflichtangabe