Profil 6 30x30-45°
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.434.72 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 3,12 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,61 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 2,21 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2,21 cm4 |
| Gewicht | m = 0,84 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,33 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1,33 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 6 30x30-45°
* Pflichtangabe