Profil 6 60x12
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.478.07 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 2,98 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,49 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,53 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 10 cm4 |
| Gewicht | m = 0,81 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,83 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3,34 cm3 |
Beschreibung
Für die rechtwinklige Verbindung dieser Profile wird der Automatik-Verbindungssatz 6 empfohlen.
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 6 60x12
* Pflichtangabe