Profil 6 R30/60
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.459.35 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 5,28 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 4,82 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 10,04 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6,35 cm4 |
| Gewicht | m = 1,43 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 1750 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3,49 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2,87 cm3 |
Beschreibung
Durch die geschlossene Außenfläche erfüllen sie hohe optische Ansprüche bei minimalem Reinhaltungsaufwand.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 30° | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 30° | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 45° | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 45° | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 60° | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 60° | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 90° | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 90° |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 6 R30/60
* Pflichtangabe