Profil 8 240x160


Gewählte Variante
Profil 8 240x160 8EN, natur (0.0.454.31)
Profil 8 240x160 8EN, natur
0.0.454.31
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.454.31
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 76,77 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 3 888,75 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 2 525,49 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 5 229,22 cm4
Gewichtm = 20,73 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 5000 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 312,5 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 435,77 cm3

Beschreibung

Diese Profile mit großen Querschnitten weisen als Besonderheit weitgehend glatt gestaltete Profilseiten auf.
An jeder Ecke befinden sich Nuten 8, die zur Profilverbindung und Befestigung von Anbauelementen genutzt werden können. Neben dem optisch ansprechenden Erscheinungsbild erweist sich die einfache Sauberhaltung der Außenflächen als vorteilhaft.
Diese Profile können besonders für verhältnismäßig leichte, aber stabile Trägerkonstruktionen als auch zum Bau von steifen Gestellen verwendet werden.
Die Verbindungsstellen von Profilkonstruktionen können mit Winkeln 8 Zn zusätzlich verstärkt werden.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100