Profil 8 240x40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.678.88 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 21,58 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 130,26 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 51,22 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1 456,85 cm4 | 
| Gewicht | m = 5,8 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 25,61 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 121,4 cm3 | 
Beschreibung
Die leichten Konstruktionsprofile besitzen zwei durchgängige Stege aus Aluminium. An beiden Enden befinden sich Profile 8 mit jeweils drei Systemnuten. Damit ist der Anschluss an Konstruktionen sichergestellt. Die 240 beziehungsweise 160 mm hohen Profile sorgen für ein hohes Widerstandsmoment.
Die Abdeckkappen bestehen aus langlebigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Viele Varianten sind in den Farben Schwarz und Grau verfügbar.
Zur Befestigung werden die Schutzkappen in die Kernbohrungen der Aluminiumprofile im Rastermaß eingedrückt. Die spezielle Geometrie sorgt für festen Halt bei Vibrationen und Temperaturwechsel. Für zusätzliche Klemmung können Abdeckkappen 8 aufgebohrt und mit der Befestigungsschraube 8 5x14 (0.0.427.08) gesichert werden.
Hinweis: Für besonders belastete Profile empfehlen sich stoßfest verschraubbare Abdeckkappen 8 Zn und 8 St aus Metall.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100