Profil 8 80x80
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.27 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 26,66 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 128,4 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 187,7 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 187,7 cm4 |
| Gewicht | m = 7,19 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 46,92 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 46,92 cm3 |
Beschreibung
Das belastbare Aluprofil in der item Ausführung standard besitzt acht offene Profilnuten 8.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.
Für Wellen oder Spindeln mit einem größeren Durchmesser bieten sich das Profil 8 80x80 D40 (0.0.408.28) und das Profil 8 80x80-45° D60 (0.0.463.24) mit abgerundetem Hohlraum an.
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, neeloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, neeloxovaný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Norma | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva: Hliník, přírodní |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 80x80
* Pflichtangabe


Hliník, přírodní


Hliník, neeloxovaný