Profil 8 R26-270°
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.454.29 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6,55 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 11,9 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 12,3 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 11,1 cm4 |
| Gewicht | m = 1,77 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4,67 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,27 cm3 |
Beschreibung
Es ist besonders geeignet als Tischbein, das an einer Ecke von Tischkonstruktionen angebracht ist.
Über die Profilnut 8 kann die Verbindung des Profils mit der beliebigen Tisch-Unterkonstruktion aus Standard-Systemelementen erfolgen. Durch seine dreiseitig geschlossene Außenfläche ist es zugleich formschön und reinigungsfreundlich. Die passende Abdeckkappe 8 R26-270° (Kap. 1.2 Zubehör Profile) kann auch als Abschluss zum Boden genutzt werden.
Über diese Verwendung hinaus bestehen vielfältige andere Nutzungsmöglichkeiten, z. B. als Handlauf zur Montage an Wänden und Profilkonstruktionen.
Bei Bedarf kann die einseitige Profilnut mit einem Abdeckprofil 8 R40 (Kap. 1.2 Zubehör Profile) verschlossen werden, so dass eine runde und nutenlose Profilkontur erreicht wird.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100