Profil M 20x4 E
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.002.62 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 0,78 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,04 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,24 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,01 cm4 | 
| Gewicht | m = 0,21 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,24 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0,05 cm3 | 
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35020190
eCl@ss 11.0
 35070290
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 7.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042990