Profil M 30x3 E
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.609.59 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 0,89 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,02 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,65 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,01 cm4 |
| Gewicht | m = 0,24 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,44 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0,04 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990