Profil M W80x40x8 E
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.001.32 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 8,85 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,84 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9,48 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 56,54 cm4 |
| Gewicht | m = 2,39 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3,12 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 11,25 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042990
Profil M W80x40x8 E
* Pflichtangabe