Profil M W80x80x8 E
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.001.34 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 12,05 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2,54 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 72,27 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 72,27 cm4 |
| Gewicht | m = 3,25 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 12,66 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 12,66 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042990
Profil M W80x80x8 E
* Pflichtangabe