Profil X 8 40x40 XMS
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.649.99 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6,11 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2,57 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 8,3 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 8,52 cm4 |
| Gewicht | m = 1,65 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 1750 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4,04 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,26 cm3 |
Beschreibung
Hinweis: Zum Bau von rundherum dichten Türen verwenden Sie die Türprofile X 8 – XMS. Mit dem Dichtprofil 4-5mm - XMS (Art.-Nr. 0 .0.649.86) werden Flächenelemente klapperfrei und dicht montiert. Details zu Eigenschaften und Komponenten der Baureihe XMS finden Sie im Internet.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100