Einfasssystem, Dichtprofil 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.713.40 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 42,55 g/m |
| Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
| Material | TPV |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
40069000