Profil 8 40x40


Gewählte Variante
Profil 8 40x40 leicht, schwarz (0.0.026.35)
Profil 8 40x40 leicht, schwarz
0.0.026.35
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.35
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 6,46 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 1,36 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 9 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 9 cm4
Gewichtm = 1,74 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbeschwarz
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 4,5 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4,5 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 40x40 leicht, schwarz ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertigem, schwarz eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt vier offene Profilnuten 8.
Profile der Baureihe 8 sind in den Ausführungen standard, leicht und Economy (E) erhältlich. Durch zusätzliche Aussparungen wiegt ein Profil 8 40x40 leicht rund 30 Prozent weniger als ein Profil 8 40x40 bei gleicher Länge. Ein Profil 8 40x40 E wiegt rund 45 Prozent weniger.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  ÉconomiesRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  ÉconomiesRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardRainures:  ouvertes ouvertesIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  1 côté fermé 1 côté ferméIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  ÉconomiesRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  ÉconomiesRainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  ÉconomiesRainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  ÉconomiesRainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermésIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermésIntégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermésIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermésIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  légerRainures:  tous fermés tous fermésIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100