Profilleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.453.45 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 1,14 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,07 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,28 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,12 cm4 | 
| Gewicht | m = 0,3 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,22 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0,17 cm3 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension X: 8 mm | Dimension Y: 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension X: 8 mm | Dimension Y: 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension X: 11.5 mm | Dimension Y: 19 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension X: 11.5 mm | Dimension Y: 19 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35020190
eCl@ss 11.0
 35070201
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 7.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042990