Rahmenprofil 8 60x40 180°


Gewählte Variante
Rahmenprofil 8 60x40 180°, natur (0.0.663.37)
Rahmenprofil 8 60x40 180°, natur
0.0.663.37
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.37
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,8 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Die Rahmenprofile dienen als Basis für belastbare Tabletts und große Bereitstellungsebenen. Durch Kombination der Profile und Verbinder lassen sich verschiedene Bauformen realisieren. Der Rand kann ein- oder zweiseitig tiefgesetzt werden, um den Nachfüllvorgang zu erleichtern oder auf der Prozessseite einen definierten Anschlag zu schaffen.
Als Anschlag für Sichtlagerkisten oder Euroformatbehälter dient das Anschlagprofil 8 50x10 (0.0.664.34). Die Behälter ragen hier über, so dass ein verlustfreier Übergang zum Greifzungenprofil 8 140x50 (0.0.664.17) oder zu Greifschalen 8 105x130 (0.0.664.35) gewährleistet ist.
Rahmenprofile 8 60x40 sind durch ihren hohen Profilquerschnitt und die optionalen Verstrebung unter der Tablettfläche für die Aufnahme großer Gewichte bis zu 200 kg geeignet. Bei geringerem Platzbedarf sind Rahmenprofile 8 40x20 perfekt nutzbar für kleinere Tabletts.
Hinweis:  Achten Sie bei der Bestellung auf den Unterschied zwischen dem Rahmenprofil 8 60x40 (Kante oben) und dem Rahmenprofil 8 60x40 180° zum Bau tiefgesetzter Ränder. Je nach Bauform muss der passende Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40 beziehungsweise Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40 180° gewählt werden. item bietet auch vorkonfektionierte Tabletts in Standardgrößen und verschiedenen Bauformen an.
s = Dicke Flächenelement
LA / LB = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
LPA / LPB = Zuschnittsmaß der Rahmenprofile
LNA / LNB = Nutzfläche
Rahmenprofil 8 60x40

Varianten

Sortieren nach

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100