Rollensatz 8 D30


Gewählte Variante
Rolle D30/D6-16 T1 ESD (0.0.688.00)
Rolle D30/D6-16 T1 ESD
0.0.688.00
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Laufrolle D30 T1, thermoplastischer Kunststoff, ESD
2 Rillenkugellager, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.688.00
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 28,4 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Präzise Bewegung unter allen Bedingungen! Weil die Rolle D30/D6-16 T1 kugelgelagert ist, ändert sich die Reibung nur unwesentlich unter Belastung. Bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten sorgt die belastbare Rolle dadurch für verlässlichen Lauf.
Für beste Ergebnisse sollte die Rolle D30/D6-16 T1 zusammen mit der Rolle D30/D6-16 (0.0.681.68) verbaut werden. Diese besitzt eine Lauffläche, die in der Mitte leicht vertieft ist. So kann ein Rohr oder Profilrohr D30 als Führung genutzt werden. Die Kombination der Rollen vermeidet das Blockieren als Folge von statischer Überbestimmung bei Schlitten. Das ermöglicht den Transport leichter Behälter in Karakuri/LCA-/Low-Cost-Automation-Lösungen.
Der vormontierte Rollensatz 8 D30-30 T1 mit Nutenstein 8 ermöglicht die schnelle Befestigung am Profilrohr 8 D30 beziehungsweise an jeder Systemnut 8. Die Distanzhülsen sind so ausgelegt, dass genügend Abstand zwischen den statischen Profilen und dem Laufwagen sichergestellt ist.
F = 50 N

Varianten

Sortieren nach

superficie de rodadura:  cóncavoincl. sistema de fijación: 
superficie de rodadura:  planincl. sistema de fijación: 
superficie de rodadura:  cóncavoincl. sistema de fijación:  X
superficie de rodadura:  planincl. sistema de fijación:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
83022000