Rollen-Adapterplatte


Gewählte Variante
Rollen-Adapterplatte 12 M10-105x80 (0.0.007.76)
Rollen-Adapterplatte 12 M10-105x80
0.0.007.76
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Platte, Al, schwarz
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x25, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M10x20, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-10,5, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.007.76
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,34 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Schwerlastrollen für hohe Belastungen
Die Rollenserie D125 schwer ist aufgrund ihrer Konstruktion und Werkstoffauswahl in der Lage, besonders hohe Radlasten aufzunehmen. Die zulässige Belastung einer Rolle D125 schwer beträgt 4500 N.

Unempfindlich gegen äußere Einflüsse
Die gusseisernen Laufräder sind für beste Laufeigenschaften mit abgedichteten Kugellagern versehen und mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan beschichtet. Dieser ist widerstandsfähig gegen diverse Chemikalien sowie unempfindlich gegen Riss- und Schnittschäden.

Verschiedene Varianten
Die Rollenserie D125 schwer besteht aus den Varianten Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelfeststeller (Bremse für Rad und Drehachse) und Bockrolle.

Universell einsetzbare Adapterplatten
Die Rollen-Adapterplatten sind mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen in den Rastermaßen der Profilbaureihen 8 bzw. 12 versehen. Außerdem enthalten sie vier Befestigungsgewinde M10 für Rückenplatten von Rollen in den nach DIN 8458 – Größe 3 genormten Bohrungsmaßen.
Schwerlastrollen für hohe Belastungen
Die Rollenserie D125 schwer ist aufgrund ihrer Konstruktion und Werkstoffauswahl in der Lage, besonders hohe Radlasten aufzunehmen. Die zulässige Belastung einer Rolle D125 schwer beträgt 4500 N.

Unempfindlich gegen äußere Einflüsse
Die gusseisernen Laufräder sind für beste Laufeigenschaften mit abgedichteten Kugellagern versehen und mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan beschichtet. Dieser ist widerstandsfähig gegen diverse Chemikalien sowie unempfindlich gegen Riss- und Schnittschäden.

Verschiedene Varianten
Die Rollenserie D125 schwer besteht aus den Varianten Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelfeststeller (Bremse für Rad und Drehachse) und Bockrolle.

Universell einsetzbare Adapterplatten
Die Rollen-Adapterplatten sind mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen in den Rastermaßen der Profilbaureihen 8 bzw. 12 versehen. Außerdem enthalten sie vier Befestigungsgewinde M10 für Rückenplatten von Rollen in den nach DIN 8458 – Größe 3 genormten Bohrungsmaßen.
Die angegebene Tragfähigkeit ist ein Maximalwert unter idealen Einsatzbedingungen, bei Schrittgeschwindigkeit (max. 4 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn.
Bei unebenem Boden sowie bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung errechnet sich die Belastung pro Rolle nach der Formel:
Die stabilen Rollen-Adapterplatten mit normierten Befestigungsbohrungen ermöglichen die Befestigung der Rollenserie D125 schwer an Profilrahmen der item Baureihen 8 und 12.
Die Verschraubung der Rückenplatte erfolgt in den dafür vorbereiteten Gewinden mit jeweils vier Schrauben M10x20.
Die Befestigung der Rollen-Adapterplatten erfolgt mit den beiliegenden Zylinderschrauben in der Kernbohrung oder in der Profilnut mit Nutensteinen der jeweiligen Profilbaureihe.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Maß X:  160Maß Y:  120Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  12Maß X:  180Maß Y:  160Nuttyp:  12 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990