Laufrollenprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.452.32 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 15,48 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 10,75 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 47,9 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 47,92 cm4 | 
| Gewicht | m = 4,18 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 15,34 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 14,25 cm3 | 
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050702
eCl@ss 11.0
 23050702
eCl@ss 4.1
 23050702
eCl@ss 5.1
 23050702
eCl@ss 4.0
 23050702
eCl@ss 5.0
 23050702
eCl@ss 6.0.1
 23050702
UNSPSC 9.0
 31171506
eCl@ss 7.1
 23050702
UNSPSC 7.0
 31171506
Zolltarifnummer
 76042100