Rollladen-Gleitleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.458.64 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 0,45 cm2 |
| Gewicht | m = 44 g/m |
| Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
| Material | PE-HD |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden.
Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die jeweils modular aufgebaut sind.
Der Rollladen ist in Aluminium- oder Kunststoff-Ausführung verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | |
| Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Zolltarifnummer
39161000